EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à bois - Vis agglos
Vis technique
Modèle 34661 - Vis à bois KOVERVIT® tête hexagonale filetage partiel - Acier - CHROMITING® 240HBS - NF EN 14592
...
Modèle 34661 - Vis à bois KOVERVIT® tête hexagonale filetage partiel - Acier - CHROMITING® 240HBS - NF EN 14592
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 346616.5X100/60
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF
D [mm]
L [mm]
L1 [mm]
Clé Hexagonale
CLE [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
346616.5X40
M6.5
40
0
K10
346616.5X50
M6.5
50
0
K10
346616.5X60
M6.5
60
0
K10
346616.5X70/60
M6.5
70
60
K10
346616.5X80/60
M6.5
80
60
K10
346616.5X90/60
M6.5
90
60
K10
346616.5X100/60
M6.5
100
60
K10
346616.5X110/60
M6.5
110
60
K10
346616.5X120/60
M6.5
120
60
K10
346616.5X130/60
M6.5
130
60
K10
346616.5X140/60
M6.5
140
60
K10
346616.5X150/60
M6.5
150
60
K10
346616.5X160/60
M6.5
160
60
K10
346616.5X180/60
M6.5
180
60
K10
346616.5X200/60
M6.5
200
60
K10
Vis komprimert visning (15 produkter)
Informasjon om deler
Lignende deler
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
- Modèle 34661
Shorttext
Vis à bois KOVERVIT® tête hexagonale filetage partiel - Acier - CHROMITING® 240HBS - NF EN 14592
Siste endring
26.07.2023 07:30:20
Enhet
Nøkkelord
Fixation
Hexagonal head
Technical
Wood screws
chipboard screws
half
thread
wood screw